Détecteur de fumée Dual Q

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2336 02
2336 02
EUR
EAN 4010337014591
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace2330 02.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

  • Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
  • Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
  • Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
  • FormeAselon DIN EN 14604.
  • Homologation KRIWAN.
  • Détecteur de fumée et détecteur thermique combiné fonctionnant sur piles.
  • Signalisation d'alarme différenciée pour les alarmes incendie et chaleur.
  • Détection de chaleur à l'aide d'une fonction de maximum et différentielle.
  • Signal d’alarme atténué (env. 75 dB (A)) lors du test de fonctionnement.
  • Touche de fonction intégrée, par ex. pour acquittement d'alarme, test de fonctionnement et mode silencieux.
  • Détection de fumée désactivable.
  • Autotest automatique de l'évaluation de fumée avec adaptation en fonction de l'encrassement.
  • Affichage d’encrassement et de défaut
  • Dans l'obscurité, signalisation retardée pendant jusqu'à 12 h en cas de défaut technique.
  • Affichage "pile faible".
  • Mise en réseau possible d'un maximum de 40 détecteurs de fumée par fil.
  • Une interface de module pour trois modules optionnels (module KNX, module radio, module relais) avec une utilisation simultanée de la borne de mise en réseau.

Technical data

Alimentation en tension:
via la pile du détecteur de fumée

Durée de vie de la pile:
jusqu’à 10 ans (après activation)

Signal acoustique:
Alarme : au moins 85 dB (A)

Signal optique:
Anneau lumineux (LED rouge)

Température ambiante:
-5°C à +55°C

Hauteur de montage:
max. 6 m

Indice de protection:
IP30

Domaine d'application:
DIN 14676

Normes:
DIN 14604
Forme:
A

Batterie
Type:
U9VL-J-P
N° UN:
3091

Dimensions
Boîtier:
Ø 125 H 48

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Détecteur de fumée Gira
En savoir plus

Les détecteurs de fumée sauvent des vies - Le détecteur de fumée Dual Q Gira protège doublement
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 233602

RFA, 368 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 233602

IFC, 49 Kb

Charger


Détecteur de fumée Dual Q
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 2336 02
2346 02

PDF, 466 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements