Détecteur de mouvement Cube 240

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2444 02
2444 02
166,02 EUR
EAN 4010337056423
UV 1
SP 08
anthracite
Réf. 2444 10
2444 10
171,87 EUR
EAN 4010337056409
UV 1
SP 08
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
  • Commutation automatique de l’éclairage en fonction des mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
  • La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel.
  • Mode test pour l'évaluation de la zone de détection.
  • Réglage individuel de la zone de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure.
  • Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s.
  • Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage.
  • Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère.
  • Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s.
  • Télécommande en option.
  • Surveillance du sol et du fond de terrain.

Technical data

Tension nominale:
230 V~ CA, 50/60 Hz

Puissance de raccordement
Lampes LED HT:
type 200 W
Lampes à incandescence:
2000 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA (cos φ = 0,5)
tubes fluorescents compensés en parallèle:
500 W / 45,6 µF
Lampes fluorescentes, à compensation de rang:
900 W

Charge capacitive:
176 µF

Valeur de luminosité
Valeur de luminosité:
2 à 1000 lx

Dispositif de réglage
Délai de temporisation:
5 s à 15 min

section de raccordement
fil rigide:
2,5 mm² max.
fil souple sans embout:
2,5 mm² max.
fil souple avec embout:
1,5 mm² max.

Degré de protection:
IP54

Température ambiante:
-25°C à +55°C

Angle de détection:
240°

Hauteur de montage de 2,50 m
Zone de détection vers l'avant, max.:
env. 16 m
Portée de chaque côté, max.:
env. 16 m

Indications

  • Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur.
  • En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3.
  • Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation!

Etendue de la livraison

  • Un cache permettant d’ajuster la zone de détection est compris dans la livraison.

Dimensions en mm

sans objectif: 87 87 85

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements