Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2834 01
2834 01
45,20 EUR
EAN 4010337078814
UV 10
SP 29
blanc brillant
Réf. 2834 03
2834 03
45,20 EUR
EAN 4010337078821
UV 10
SP 29
anthracite
Réf. 2834 28
2834 28
45,69 EUR
EAN 4010337078845
UV 10
SP 29
teinte alu
Réf. 2834 26
2834 26
48,69 EUR
EAN 4010337078838
UV 10
SP 29
noir mat
Réf. 2834 005
2834 005
48,69 EUR
EAN 4010337038573
UV 10
SP 29
gris mat
Réf. 2834 015
2834 015
48,69 EUR
EAN 4010337087137
UV 10
SP 29
acier inoxydable
Réf. 2834 600
2834 600
55,61 EUR
EAN 4010337022305
UV 10
SP 29
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur de montage:
24 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • BS EN 60669-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 283403

RFA, 628 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 283403

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements