Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec couvercle rabattable orange et zone d'inscription

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
orange
Réf. 4440 309
4440 309
EUR
EAN 4010337123347
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.