Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ verticale avec clapet, sans griffes de fixation
Mont.app. prot.eau

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4780 30
4780 30
EUR
EAN 4010337092681
UV 5
SP 24
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

Indications

  • Au lieu des prises SCHUKO, on peut également utiliser dans la combinaison verticale des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.