Module rapporté de commande BT System 3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5368 01
5368 01
129,11 EUR
EAN 4010337104094
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5368 03
5368 03
129,11 EUR
EAN 4010337104100
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5368 27
5368 27
129,11 EUR
EAN 4010337104124
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5368 28
5368 28
132,02 EUR
EAN 4010337104131
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5368 26
5368 26
136,55 EUR
EAN 4010337104117
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5368 005
5368 005
136,55 EUR
EAN 4010337104148
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5368 015
5368 015
136,55 EUR
EAN 4010337104155
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5368 600
5368 600
144,83 EUR
EAN 4010337104162
UV 1/5
SP 02
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
  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5367 ..
5368 ..

PDF, 530 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements