Module poste secondaire 2�fils System�3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5408 00
5408 00
EUR
EAN 4010337048312
UV 1/5
SP 02
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
  • Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
  • Fonctionnement avec module rapporté de commande System�3000.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

Longueur de ligne vers le poste principal:
max. 100 m

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540800

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540800

IFC, 15 Kb

Charger


Module poste secondaire, 2 fils
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5408 00

PDF, 355 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements