Module de station de porte System 106 avec touche de mise en service

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable / touche de mise en service
Réf. 5569 920
5569 920
EUR
EAN 4010337022459
UV 1
SP 20
aluminium / touche de mise en service
Réf. 5569 926
5569 926
EUR
EAN 4010337022442
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué) / touche de mise en service
Réf. 5569 902
5569 902
EUR
EAN 4010337022435
UV 1
SP 20
acier inoxydable V4A / touche de mise en service
Réf. 5569 914
5569 914
EUR
EAN 4010337091943
UV 1
SP 20
bronze / touche de mise en service
Réf. 5569 921
5569 921
EUR
EAN 4010337100843
UV 1
SP 20
noir mat / touche de mise en service
Réf. 5569 925
5569 925
EUR
EAN 4010337100683
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
Touche d'appel

touche ap. inscr. tou.ap. ZI

Un des articles suivants:
Appareils de commande

Appareil commande audio rDIN Appareil commande vidéo rDIN

Un des articles suivants:
Boîtier apparent 1x à 5x

boît. AP 1x boît. AP 2x boît. AP boît. 3x boît.AP 4x boît. AP 2 fois 2x boît.AP 5x

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module vocal compact avec bouton-poussoir d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
  • Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
  • Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
  • Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Technical data

Alimentation en tension
Système:
Câble plat, 10 poles
Bus 2 fils:
via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)

Puissance absorbée
Maximale:
1 W
Mode veille:
240 mW

Raccordements
Bus 2 fils:
1 x borne à fiche
AS:
1 x borne à fiche
Système:
2 x connecteur
Vidéo (analogique):
1 x connecteur

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Classe de protection:
IP54

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Dimensions en mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.
En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5569920

RFA, 432 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5569920

IFC, 13 Kb

Charger


System 106 module de station de porte
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5565 ..
5569 ..

PDF, 837 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements