Unité de commande radio eNet 1 – 10 V 1x Mini

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5421 00
5421 00
EUR
EAN 4010337774174
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires avec une interface 1 - 10 V.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage des participants 1 - 10 V via des LED.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répétiteur.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,5 W

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Courant de commande:
max. 50 mA

Courant de commutation
Charge résistive:
6 A
Tubes fluorescents:
3 AX

Puissance de raccordement
Charge résistive:
1380 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

section de raccordement:
4 mm² max.

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Dimensions:
Ø 53 H 28

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Unité de commande radio 1 - 10 V simple Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5421 00

PDF, 838 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements