Détecteur de présence et de mouvement 360° Kompakt

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2399 02
2399 02
EUR
EAN 4010337019381
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Régulation d'éclairage en 2 points.
  • Fonctions réglables avec télécommandes à infrarouge.
  • Limitation du champ de détection par un cache ou par la désactivation de certains capteurs.
  • Commande avec télécommande à infra-rouge, poste secondaire 2 fils ou bouton-poussoir.
  • Fonction d'apprentissage pour l'adaptation au seuil de luminosité, en combinaison avec les télécommandes à infra-rouge.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de courte durée, p. ex. pour la commande de transducteurs de signaux acoustiques.
  • Simulation de présence.
  • Fonction d'interrupteur crépusculaire.
  • Délai de temporisation dynamique.
  • Élargissement du champ de détection par commutation en parallèle de plusieurs appareils.

Technical data

Tension nominale:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,3 W

Pile pour télécommande
Type:
CR 2025
N° UN:
3091

Hauteur de montage:
env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m

Hauteur de montage de 3 m
Angle de détection:
360°
Zone de détection:
Ø env. 20 m

Valeur de luminosité:
env. 5 à 2000 lx

Délai de temporisation
Réglable:
env. 10 s à 30 min
Fonctionnement de courte durée:
env. 0,5 s

Courant de commutation à 35 °C
Résistif:
16 A (AC1)
Tubes fluorescents:
4 AX

Puissance de raccordement à 230 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2000 W
Transformateur électronique:
1500 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Lampes LED:
type 400 W
Tube fluorescent compact:
type 400 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

Puissance de raccordement à 110 V~ CA et 35 °C
Lampes à incandescence:
1150 W
Halogène HT:
1000 W
Transformateur électronique:
750 W
Transformateur bobiné:
500 VA
Lampes LED:
type 200 W
Tube fluorescent compact:
type 200 W
tubes fluorescents non compensés:
460 VA
Charge capacitive:
345 VA (560 µF)

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Dimensions:
Ø 103 H 63

Indications

  • Les réglages nécessaires pour la mise en service sont à effectuer par l’installateur à l'aide de la télécommande IR PIR 1 (accessoires).
  • Montage apparent au plafond dans la zone intérieure.

Etendue de la livraison

  • Une télécommande IR PIR 2 pour le client est fournie.
  • Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Détecteur de présence et de mouvement Gira 360°, pour montage apparent
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 239902

RFA, 596 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 239902

IFC, 173 Kb

Charger


Détecteur de présence et de mouvement 360° compact
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2399 02

PDF, 3.148 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements