Nouveau

Capteur météo avec centrale météo pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5146 00
5146 00
646,43 EUR
EAN 4010337124405
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les composants de la station météo constituée d'un capteur météo et d'une centrale météo ne peuvent pas être utilisés individuellement.
  • Le capteur météo dispose des capteurs suivants :
    - Luminosité dans trois directions (à une distance de 90° l'un par rapport à l'autre, points cardinaux : Est, Sud, Ouest)
    - Température
    - Vitesse du vent
    - Capteur de précipitations, avec chauffage intégré
  • Les valeurs de capteur sont transmises par le capteur météo à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie au bus KNX.
  • Le capteur météo peut communiquer avec jusqu’à 20 centrales météo(5147 00).
  • 10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
  • Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
  • 8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
  • 2 objets pour capteurs de luminosité externes.
  • Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
  • Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.

Technical data

Capteur météo
Tension de fonctionnement ext. Alimentation:
18/34 V CC
Autoconsommation:
max. 5 W
Connexion entre le capteur météo et la centrale météo:
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Type de connexion:
Borne à ressort et borne de raccordement
Type de montage:
Fixation sur mât et mur
Indice de protection:
IP44
Classe de protection:
III
Tension de choc nominale:
0,8 KV
Température ambiante:
-20 °C à +55 °C
Plage de mesure du vent:
2 à 30 m/s
Plage de mesure de luminosité:
1 à 100 000 lux
Plage de mesure de la température:
-30 °C à +60 °C
Dimensions en mm:
L 121 H 105 P 227

Centrale météo
KNX moyen:
TP256
Tension nominale KNX:
21 CC à 32 V SELV
Autoconsommation:
max. 0,5 W
Raccordement KNX:
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:
1 000 m
Indice de protection:
IP20
Classe de protection:
III
Tension de choc nominale:
0,8 kV
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo:
20
Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Préparé pour Gira One.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 3

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.