Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement:
max. 20 W
Nombre de servomoteurs:
1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2196 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C