Alimentations en tension pour l'alimentation d'appareils KNX avec tension de bus.
Caractéristiques
Caractéristiques
Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
Bouton-poussoir de réinitialisation.
Résistant aux courts-circuits.
Résistant aux courts-circuits.
Protégé contre la marche à vide.
Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.
Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.
Technical data
Tension nominale
AC:
AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 à 250 V
Tension de sortie
Ligne KNX:
28 CC à 31 V SELV
Sortie supplémentaire:
DC 30 V
Sortie de signalisation
Tension de commutation AC:
AC 12 à 230 V
Tension de commutation DC:
DC 2 à 30 V
Courant de commutation:
5 mA à 2 A
Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Tension de réseau:
Bornes à vis
section de raccordement:
4 mm² max.
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Courant de sortie:
320 mA
Courant de court-circuit:
max. 1 A
Indications
Montage sur rail DIN.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.