Variateur universel LED System 3000 rDIN

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2365 00
2365 00
210,65 EUR
EAN 4010337031376
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • La commande s'effectue via un bouton-poussoir mécanique (contact NO), un poste secondaire à 2 ou 3 fils System 3000 ou un poste secondaire à 2 fils System 2000.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière permanente (possible avec le poste secondaire System 2000 et System 3000).
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
0,3 W

Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Type 3 jusqu’à 400 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 100 W
Lampes à incandescence:
20 à 420 W
Halogène HT:
20 à 420 W
Transformateurs Tronic:
20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):
Type 20 jusqu’à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Type 20 jusqu’à 200 W
Transformateur bobiné:
20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 VA

Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module poste secondaire à 2�fils:
illimité
Module poste secondaire à 3�fils:
max. 10

Longueur de câble
Charge:
100 m max.
Poste secondaire:
100 m max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Variateur LED universel
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2365 00

PDF, 438 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements