Horloge de store et programmable System 3000 BT symboles de flèche

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5367 01
5367 01
EUR
EAN 4010337027508
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5367 03
5367 03
EUR
EAN 4010337027522
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5367 27
5367 27
EUR
EAN 4010337027539
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5367 28
5367 28
EUR
EAN 4010337027546
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5367 26
5367 26
EUR
EAN 4010337027515
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 5367 005
5367 005
EUR
EAN 4010337058809
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5367 015
5367 015
EUR
EAN 4010337087250
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5367 600
5367 600
EUR
EAN 4010337027553
UV 1/5
SP 02
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
  • Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs.
  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
  • En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles.

Technical data

Précision de marche
par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 536701

RFA, 476 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 536701

IFC, 16 Kb

Charger


Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5367 ..
5368 ..

PDF, 530 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements