Module USB 3.0 type A
Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5683 03
5683 03
EUR
EAN 4010337462002
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5683 10
5683 10
EUR
EAN 4010337462026
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage
Câble adapteur:
au moins 46 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.