Nouveau

Ensemble pour maison unifamiliale System 106 station d'appartement vidéo apparent 7
acier inoxydable

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 2431 920
2431 920
EUR
EAN 4010337096344
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Indications

  • Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).

Etendue de la livraison

  • 1 x appareil de commande vidéo1288 00.
  • 1 x module caméra System 106, verre noir,5561 000.
  • 1 x module de station de porte System 106, 5565 ...
  • 1 x code d’activation pour la demanded’une touche d'appel avec inscription5549 ...
  • 1 x boîtier apparent 2x System 106,5502 ...
  • 1 x station d'appartement vidéo apparent 7,1209 03.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.