Module de commande de store System 3000avec entrée de poste secondaire

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5414 00
5414 00
EUR
EAN 4010337027423
UV 1/5
SP 02
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
  • Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
  • Fonctionnement comme poste principal ou poste secondaire.
  • L'intégration aux commandes de groupes ou aux commandes centrales est possible via les entrées de poste secondaire.
  • Verrouillage de l’alarme de vent via l’entrée de poste secondaire.
  • Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
  • La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
  • Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

  • Actionneur de store 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module :type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, tension de la tenture pour auvents, correction de la position finale pour la fonction de ventilation, temps de déplacement automatique via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance de raccordement des moteurs:
700 W

Mode veille:
0,1 W à 0,5 W

Montage:
dans une boîte pour appareil selon DIN 49073

Profondeur de montage:
24 mm

section de raccordement
Fil rigide:
de 1 à 4 mm²
fil souple avec embout:
de 0,5 à 2,5 mm²

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541400

RFA, 428 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541400

IFC, 15 Kb

Charger


Module de commande de store avec entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5414 00

PDF, 1.380 Kb

Charger


Module de commande de stores à entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Mode d'emploi, Index I01.

Réf. 5414 00

PDF, 623 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements