Module thermostat d'ambiance System 3000avec raccord de capteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5395 00
5395 00
110,15 EUR
EAN 4010337036128
UV 1/5
SP 02
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
  • Commande de systèmes de chauffage électriques par le sol et des servomoteurs thermiques.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Entrée pour le passage en mode refroidissement.
  • Interrompt le processus de chauffage après 60 minutes (protection contre la surchauffe d'un appareil de chauffage).
  • Possibilité de brancher un capteur à distance (accessoire).

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

  • Actionneur de chauffage 1x
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative, commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade, fonction de protection de vanne.Surveillance cyclique de la température du sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de température, fonction boost, compensation été et hiver.L’entrée de poste secondaire est utilisée pour commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
0,1 à 0,5 W

Courant de commutation:
10 mA à 16 A

Puissance de raccordement:
max. 3600 W

Hauteur de montage recommandée:
1,50 m

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module thermostat d'ambiance à raccord de sonde
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5395 00

PDF, 255 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements