Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.
Caractéristiques
Caractéristiques
Fonction de touche
commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction).
Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction.
Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche).
Pour la commande à 2 points (bascule droite), la bascule peut être commandée des deux côtés (par ex. haut / bas).
Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44).
Concepts de commande réglables de la fonction de manette ou de touche.
Fonction de bascule
Commutation, variation et store.
Instruction paramétrable pour actionnement de la manette en haut et en bas (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
Instruction paramétrable pour actionnement de la manette en haut et en bas (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair/Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
Instruction paramétrable pour l’actionnement de la bascule (bascule en haut : MONTÉE / Bascule en bas : DESCENTE, bascule en haut : DESCENTE / bascule en bas : MONTÉE).
Technical data
KNX moyen:
TP256
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Indice de protection:
IP44
Classe de protection:
III
Température ambiante:
-25°C à +55°C
Humidité de l'air relative:
5 à 93 % (sans condensation)
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.