Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).
Etendue de la livraison
1 x appareil de commande audio,1287 00.
1 x module de station de porte System 106, 5565 ...
1 x code d’activation pour la demanded’une touche d'appel avec inscription5549 ...
1 x boîtier apparent System 106 1x, 5501 ...
1 x station d'appartement apparent,
System 55 blanc brillant, 1250 03.
1 x cadre de finition 2x sans nervure centrale, System 55, blanc brillant,1002 03.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.