Capteur d’ensoleillement radio eNet Solar

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 5461 02
5461 02
101,45 EUR
EAN 4010337774334
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Capteur d’ensoleillement radio eNet pour la commande d’actionneurs eNet en fonction de la luminosité.
  • Montage sur une vitre de fenêtre à l'intérieur.
  • Déclenche des ambiances en cas de dépassement vers le haut ou vers le bas de la valeur réglée de protection solaire et crépusculaire.
  • Possibilité de protection solaire en fonction de la température.
  • Touches d'ambiances pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Mesure de la luminosité via le capteur de luminosité.
  • Envoie des valeurs de luminosité au serveur eNet en cas de changement de luminosité de plus de 50 %.
  • Mode test pour adapter la valeur seuil de la protection solaire et de la température.
  • Appareil avec alimentation solaire.
  • Accu intégré comme accumulateur énergétique.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • Verrouillages de commande.
  • Comportement des actionneurs lors de l'annulation d'une ambiance.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Utiliser les valeurs de luminosité comme condition "si" dans les règles "si-alors", afin d'activer les actionneurs, les ambiances et les horloges programmables.

Technical data

Luminosité:
4000 à 80000 lx

Crépuscule:
5 à 250 lx

Réglage de la température:
+15°C à +40°C

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Dimensions:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Indications

  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur d'ensoleillement radio Solar
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5461 02

PDF, 1.270 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements