Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur).
Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité.
Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur.
La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux.
Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire).
Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres.
Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix.
Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX.
Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions.
Commutation du type de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonction en cours de fonctionnement via le service sur place.
Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX.
Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR.
Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable.
Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR.
Mesure de la température ambiante intégrée.
Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis.
Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
32 m max.
Portée de chaque côté:
19 m max.
Angle de détection:
180°
Capteur de luminosité
Plage de mesure:
env. 1 à 1 000 lx
Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Capteur de température
Plage de mesure:
-5°C à +45°C
Précision:
±1 K
Indications
Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez que Gira utilise des cookies et des technologies similaires et traite vos données d’utilisation du site web pour améliorer ce site web et dans le but d’établir votre profil d’utilisateur afin de vous proposer de la publicité personnalisée. Veuillez noter que Gira partage également des informations sur votre utilisation du site web avec des partenaires pour les médias sociaux, la publicité et l’analyse.
Vous acceptez également que Gira et des tiers traitent à ces fins vos données d’utilisation du site web dans ce que l’on appelle des pays tiers non sûrs en dehors de l’EEE, même si aucun niveau de protection des données comparable au droit de l’UE n’est garanti dans ce contexte. Il existe notamment le risque que les autorités locales aient accès aux données traitées et que les droits des personnes concernées soient limités ou exclus.
Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » en bas de chaque page. Vous pouvez également y révoquer à tout moment votre consentement avec effet pour l’avenir.
Tous les cookies dont nous avons besoin pour pouvoir vous afficher le site.
Finalités du traitement des données:
Site clients privés : utilisation de toutes les fonctionnalités du site basées sur la session
Site clients professionnels : authentification, préférences et mise en mémoire tampon des saisies de l’utilisateur
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal
Site clients professionnels : réglages par défaut et préférences. Dont nom, adresse postale et adresse électronique si un formulaire de contact est rempli. (Pour réutilisation dans un autre formulaire au cours de la même session.), adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:
Stockage des données pour la durée de la session jusqu’à la fermeture du navigateur
Moment de l’enregistrement : lors du chargement de la page
Finalités du traitement des données:Sert à maintenir l’état de la configuration du Home Assistant dans le cadre de l’utilisation du Home Assistant Gira
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, ID de la configuration - une référence personnelle n’est créée que lorsque la configuration est terminée (artisan sélectionné et données saisies)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
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
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), classification des groupes cibles (maître d’ouvrage/consommateur final, artisan spécialisé, planificateur, grossiste, architecte)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:6 mois
Utilisation de cookies et de technologies similaires pour améliorer notre site web et nos offres.
Finalités du traitement des données:Analyse statistique de l’utilisation du site web
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée/tronquée), région approximative du visiteur, navigateur et plug-ins utilisés, réglage de la langue du navigateur, heure de consultation de la page, temps de chargement, système d’exploitation, taille de l’écran, référent, heure des visites précédentes, nombre de visites
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:
12 mois
Moment de l’enregistrement : après consentement
Finalités du traitement des données:Vérification si la saisie de données sur les sites web est effectuée par un être humain ou par un programme automatisé
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web. Google Analytics examine entre autres la provenance des visiteurs, le temps passé sur les différentes pages et permet ainsi une meilleure optimisation des pages et des fonctionnalités.
Catégories de données à caractère personnel:Lieu, heure ou fréquence de la visite de notre site Internet, adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Gestion des balises du site web via une interface
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos
Catégories de données à caractère personnel:
Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Vimeo, LLC (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois
Finalités du traitement des données:Hotjar nous permet de créer une sorte d’image thermique de pages sélectionnées. Cela permet de voir comment les utilisateurs se déplacent sur la page. Nous voyons où ils cliquent, comment ils se déplacent sur la page et jusqu’où ils la font défiler.
Catégories de données à caractère personnel:- Adresse IP, heat maps de l’utilisation
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Hotjar Ltd.
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, date et heure ainsi que la page Internet visitée
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois
Finalités du traitement des données:Représentation de cartes interactives
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:
Réalisation de tests A/B pour optimiser le contenu, la conception et les fonctionnalités du site web.
Analyse du comportement des utilisateurs afin d'améliorer la convivialité et l'efficacité du site web.
Catégories de données à caractère personnel:
Données techniques telles que l'adresse IP (anonymisée ou pseudonymisée).
Données relatives à l'appareil (par exemple, type de navigateur, système d'exploitation).
Données d'utilisation (par exemple, comportement de clic, comportement de défilement, durée de visite sur le site web).
Informations relatives aux cookies (par exemple, identifiant de l'utilisateur, variantes testées, résultats des tests).
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Article 6, paragraphe 1, point a du RGPD: Consentement de l'utilisateur
Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD: Intérêt légitime du responsable du traitement à optimiser le site web et à offrir une meilleure expérience utilisateur
Intérêts légitimes poursuivis : améliorer la fonctionnalité et la convivialité du site web ; garantir une expérience en ligne personnalisée et orientée vers l'utilisateur ; réaliser efficacement des tests pour prendre des décisions concernant les adaptations du site web
Destinataire:
Services internes
Prestataires externes pour les tests A/B, agissant en tant que sous-traitants conformément à l'article 28 du RGPD
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:30 et 90 jours, mais au maximum jusqu'à 1 an
Pour pouvoir identifier vos intérêts et vous montrer des produits adaptés à vos besoins.
Finalités du traitement des données:Doubleclick permet de diffuser et de gérer des annonces publicitaires sur un site web. L’exploitant décide quand, où et à quelle fréquence elles doivent apparaître dans le cadre de campagnes.
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:14 mois
Finalités du traitement des données:Grâce au suivi de l’utilisation des offres Gira, les processus de marketing et de vente Gira peuvent être numérisés et automatisés. Grâce à la segmentation des abonnés/visiteurs du site web, des informations ciblées et plus personnalisées peuvent être mises à disposition. Une attention accrue permet d’augmenter les activités consécutives et d’obtenir une plus grande satisfaction des clients.
Catégories de données à caractère personnel:Date et heure, type (objet, par ex. eMailing, LeadPage), référent du navigateur, agent utilisateur, ID du lien (facultatif), ID de l’objet, informations facultatives dépendant de l’objet, paramètres de transfert personnalisés, coordonnées géographiques ou, à la place, coordonnées géographiques basées sur IP (pour les formulaires avec saisie d’adresse) via Locr GmbH (saisie d’adresses postales sans prénom ni nom) avec serveur situé en Allemagne
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
SC Networks GmbH
Transfert vers un pays tiers:aucun
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:90 jours
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Pinterest, Inc. (États-Unis)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web, utilisation de ces informations pour la diffusion de publicités adaptées aux besoins sur LinkedIn (redirectionnement)
Catégories de données à caractère personnel:Propriétés de l’appareil et du navigateur, adresse IP, URL de référence et horodatage
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Transfert vers un pays tiers:Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays tiers. En ce qui concerne la transmission de vos données à caractère personnel dans des pays tiers par LinkedIn, nous vous renvoyons à leur déclaration de confidentialité : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Durée de vie du cookie:12 mois
Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes. Google Ads utilise des données pour placer des annonces placées par Gira sur des sites web, des plates-formes de médias sociaux, dans les résultats de recherche et d’autres plates-formes numériques, et pour mesurer le succès des campagnes publicitaires.
Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique
Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:
Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD
Destinataire:
Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Transfert vers un pays tiers:
Pays tiers : USA
Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD