System 106 - Pack vidéo pour maison unifamiliale

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 2416 000
2416 000
2.450,79 EUR
EAN 4010337033943
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué)
Réf. 2416 902
2416 902
2.381,94 EUR
EAN 4010337035763
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Indications

  • Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).

Etendue de la livraison

  • 1 x appareil de commande vidéo1288 00.
  • 1 x module caméra System 106, verre noir,5561 000.
  • 1 x module de station de porte System 106, 5565 ...
  • 1 x code d’activation pour la demanded’une touche d'appel avec inscription5549 ...
  • 1 x boîtier apparent 2x System 106,5502 ...
  • 1x station d’appartement vidéo apparent Plus, System 55 blanc brillant, 1239 03.
  • 1x cadre de finition 2x sans nervure centrale,System 55, blanc brillant, 1002 03.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.