System 106 - Pack vidéo pour maison double

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 2417 000
2417 000
3.204,30 EUR
EAN 4010337033950
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué)
Réf. 2417 902
2417 902
3.066,55 EUR
EAN 4010337035770
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Indications

  • Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).

Etendue de la livraison

  • 1 x appareil de commande vidéo1288 00.
  • 1 x module caméra System 106, verre noir,5561 000.
  • 1x module vocal System 106, 5563 ...
  • 1 x module de touche d'appel 2x System 106,5532 ...
  • 1x code d’activation pour la demandede deux touches d’appel avec inscription 5549 ...
  • 1 x boîtier apparent 3x System 106,5503 ...
  • 2x stations d’appartement vidéo apparent Plus,System 55 blanc brillant, 1239 03.
  • 2x cadres de finition 2x sans nervure centrale,System 55, blanc brillant, 1002 03.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.