Détecteur de présence et de mouvement System 3000 module rapporté 360° BT

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 5377 02
5377 02
176,68 EUR
EAN 4010337052227
UV 1
SP 02
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
  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Commande avec module poste secondaire 2 fils, 3 fils ou bouton-poussoir mécanique.
  • Cache rapporté de limitation de la zone de détection.
  • Montage sur plafond sur module à encastrer System�3000.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System�3000

  • Régulation de l'éclairage à une valeur constante.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande et l'application Gira System�3000.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage de l'appareil en tant que détecteur de présence ou de mouvement.
  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Réglage de la sensibilité des trois capteurs PIR.
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonction de temporisation.
  • Fonction d'alarme.

Technical data

Angle de détection:
360°

Hauteur de montage
minimum:
2,20 m
maximum p. détecteur de mouvement:
6,00 m
maximum p. détecteur de présence:
3,50 m

Zone de détection pour une hauteur de montage de 2,20 m
Détecteur de présence:
Ø max. 3,50 m

Zone de détection pour une hauteur de montage de 3 m
Détecteur de mouvement:
Ø max. 20 m
Détecteur de présence:
Ø max. 8 m

Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100 %

Seuil de luminosité
Détecteur de mouvement:
env. 5 à 500 lx (et fonctionnement de jour)
Détecteur de présence:
env. 5 à 1000 lx (et fonctionnement de jour)

Fonctionnement de courte durée
Durée d'impulsion:
env. 0,5 s
Durée de la pause entre impulsions:
env. 3 s

Portée de transmission:
type 10 m

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Dimensions:
Ø 103 H 66

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537702

RFA, 572 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537702

IFC, 173 Kb

Charger


Module rapporté 360° détecteur de présence et de mouvement BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5377 02

PDF, 572 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements