Module radio pour détecteur de fumée Dual Q

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2347 00
2347 00
66,69 EUR
EAN 4010337016632
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module radio pour une liaison sans fil de détecteurs de fumée Dual Q.
  • Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.

Technical data

Fréquence radio:
433,42 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Alimentation en tension:
par la pile du module radio

Batterie
Type:
CR 2/3 AA Lithium
Capacité:
3 V
N° UN:
3091

Indications

  • Lorsqu'un détecteur de fumée détecte un incendie, tous les détecteurs de fumée correspondants donnent l'alarme.
  • Le module radio est branché sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché. Ceci permet d'élaborer des lignes combinées (mises en réseau par fil et par radiofréquence).
  • Grâce à la compatibilité du système de bus radio, les actionneurs radio peuvent être commandés via une alerte. Ceci peut par exemple être utilisé pour allumer la lumière ou relever les stores en cas d’alarme.
  • Après une alarme, le détecteur de fumée peut être mis en sourdine pendant env. 10 min avec une télécommande ou un émetteur mural radio. Si un autre détecteur de fumée connecté au réseau déclenche une alarme pendant ce temps, par exemple via le câble à 2 fils ou par radio, le détecteur de fumée donne l’alerte même en mode silencieux.
  • À partir du niveau d'indice I02le module radio pour détecteur de fumée Dual est compatible avec l’outil de diagnostic radio.(2333 00).
  • La pile ne peutne peuvent pasêtre obtenue comme pièce de rechange auprès de Gira.

Etendue de la livraison

  • La pile est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Module radiofréquence Gira pour détecteur de fumée Dual Q Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module radiofréquence pour détecteur de fumée Dual
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi à partir d'I02

Réf. 2347 00

PDF, 291 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements