Module rapporté de commande System 3000 2x
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5362 01
5362 01
42,26 EUR
EAN 4010337063841
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 5362 03
5362 03
42,26 EUR
EAN 4010337063858
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 5362 27
5362 27
42,26 EUR
EAN 4010337063896
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 5362 28
5362 28
45,14 EUR
EAN 4010337063902
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 5362 26
5362 26
49,71 EUR
EAN 4010337063889
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 5362 005
5362 005
49,71 EUR
EAN 4010337063919
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 5362 015
5362 015
49,71 EUR
EAN 4010337087229
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 5362 600
5362 600
57,97 EUR
EAN 4010337063926
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
Module de commutation System 3000

mod.comm.relais S3000 2x

Module variateur System 3000

mod.var.univ.LED S3000 Kmf 2x

Module de poste secondaire System 3000

mod.pte sec. S3000 3 fils

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Température ambiante:
-20 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Réf.

PDF, 4.415 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements