Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Bornes à fiches

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4453 01
4453 01
10,56 EUR
EAN 4010337093718
UV 10/100
SP 01
blanc brillant
Réf. 4453 03
4453 03
10,56 EUR
EAN 4010337093732
UV 10/100
SP 01
blanc satiné
Réf. 4453 27
4453 27
10,56 EUR
EAN 4010337093763
UV 10/100
SP 01
anthracite
Réf. 4453 28
4453 28
11,81 EUR
EAN 4010337093770
UV 10/100
SP 11
teinte alu
Réf. 4453 26
4453 26
16,35 EUR
EAN 4010337093756
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 4453 005
4453 005
16,35 EUR
EAN 4010337093701
UV 10/100
SP 11
gris mat
Réf. 4453 015
4453 015
16,35 EUR
EAN 4010337093725
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4453 600
4453 600
24,40 EUR
EAN 4010337093787
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.