Régulateur continu avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2100 01
2100 01
353,15 EUR
EAN 4010337048022
UV 1
SP 06
blanc brillant
Réf. 2100 03
2100 03
353,15 EUR
EAN 4010337048039
UV 1
SP 06
blanc satiné
Réf. 2100 27
2100 27
353,15 EUR
EAN 4010337048060
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 2100 28
2100 28
355,79 EUR
EAN 4010337048077
UV 1
SP 06
teinte alu
Réf. 2100 26
2100 26
360,07 EUR
EAN 4010337048053
UV 1
SP 06
noir mat
Réf. 2100 005
2100 005
360,07 EUR
EAN 4010337037255
UV 1
SP 06
gris mat
Réf. 2100 015
2100 015
360,07 EUR
EAN 4010337083016
UV 1
SP 06
acier inoxydable
Réf. 2100 600
2100 600
367,60 EUR
EAN 4010337021520
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
  • La molette de réglage permet de décaler la consigne de température.
  • Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
  • Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.

Technical data

Profondeur de montage:
23 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Régleur continu
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2100 ..

PDF, 345 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements