Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4383 01
4383 01
10,56 EUR
EAN 4010337093633
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4383 03
4383 03
10,56 EUR
EAN 4010337093657
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4383 27
4383 27
10,56 EUR
EAN 4010337108450
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4383 28
4383 28
11,80 EUR
EAN 4010337093671
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4383 26
4383 26
16,31 EUR
EAN 4010337093664
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4383 005
4383 005
16,31 EUR
EAN 4010337093626
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4383 015
4383 015
16,31 EUR
EAN 4010337093640
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4383 600
4383 600
24,36 EUR
EAN 4010337093688
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.