Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Caractéristiques

Technical data

Courant de sortie:
1280 mA

Courant de court-circuit:
max. 3 A

Indications

  • L’alimentation en tension 1280 mA peut alimenter plus de 150 appareils Gira One. À partir de 150 appareils Gira One, le serveur Gira One doit être équipé d’une alimentation en tension 24 V séparée.

Etendue de la livraison

  • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 730 Kb

Charger


Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Base de données de produits

à partir de ETS4

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 17.918 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements