Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
acier inoxydable
Réf. 2406 000
2406 000
784,18 EUR
EAN 4010337033929
UV 1
SP 20
blanc trafic (laqué)
Réf. 2406 902
2406 902
715,34 EUR
EAN 4010337035749
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Indications

  • Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).

Etendue de la livraison

  • 1 x appareil de commande audio,1287 00.
  • 1 x module de station de porte System 106, 5565 ...
  • 1 x code d’activation pour la demanded’une touche d'appel avec inscription5549 ...
  • 1 x boîtier apparent System 106 1x, 5501 ...
  • 1 x station d'appartement apparent,
    System 55 blanc brillant, 1250 03.
  • 1 x cadre de finition 2x sans nervure centrale, System 55, blanc brillant,1002 03.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.