Classe de puissance PoE 0:
PoE 48 V CC
Standard LAN:
IEEE 802.3af
Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Nombre de couleurs:
16,7 M
Résolution:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Rapport des contrastes:
1:500
Angle d'observation:
> 80° tout autour
Zone de détection:
30° à l’horizontale, 30° à la verticale
Transmetteur de valeur DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Indice de protection:
IP21
Profondeur de montage:
32 mm
Température ambiante:
0°C à +45°C