Nouveau

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription
Interrupteur inverseur universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 3106 31
3106 31
38,27 EUR
EAN 4010337124054
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 01/2026.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
  • Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements