Servomoteur thermique 230 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2169 00
2169 00
52,53 EUR
EAN 4010337016724
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
  • Servomoteur thermique pour l'actionnement de vannes de chauffage pour une régulation de local individuel.
  • Compatible avec le système d'adaptateur de vanne et la ligne de raccordement du prédécesseur.
  • Avec affichage d'état ouvert ou fermé.
  • Fonction First-Open pour un montage et une mise en service simples.
  • Fermé hors tension.

Technical data

Tension de service:
230 V CA, 50/60 Hz

Puissance de fonctionnement:
env. 1 W

Course de la vanne:
4 mm

Température ambiante:
0°C à 60°C

Force de commande:
100 N

Indice de protection:
IP54

Conducteur de raccordement
Section:
2 x 0,75 mm²
Longueur:
1 m

Dimensions
L x H x P:
58 x 58 x 45 mm

Etendue de la livraison

  • Adaptateur de vanne VA 80 compris dans la livraison pour les robinets d’équerre suivants. Heimeier, MNG (à partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (à partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (à partir de 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (à partir de 1999), IVAR, Strawa (à partir de 2003 nouveau support), Taco (pour entraînement Alpha à partir de 2005), Emmeti, distributeurs Caleffi série  670, vanne 4 voies Bianchi, robinet d'équerre Nereus DN 10.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.