Tastsensor 3 Komfort 2x (1+1) pour KNX
avec bascule de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5132 00
5132 00
154,26 EUR
EAN 4010337086840
UV 1
SP 46
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
  • Montage sur un coupleur de bus 3.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Deux LED d’état multicolores par zone de commande.
  • Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la température ambiante locale.
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et poste secondaire de thermostat.
  • Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et poste secondaire de thermostat.
  • Poste secondaire de régulateur : commutation de mode de fonctionnement avec priorité normale et élevée, choix défini d’un mode de fonctionnement, changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l’état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d’état et de l’éclairage de zone d’inscription (par exemple pour la réduction de la luminosité dans les chambres à coucher la nuit)
  • Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone d'inscription.
  • Eclairage de zone d'inscription MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Tastsensor 3 confort, double (1+1)
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 284 Koctets.

Réf. 5132 00

VD4, 284 Kb

Charger


Tastsensor 3 de base 1-/2-/3, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4-/6
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.206 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements