Alimentation en tension 160 mA avec bobine d’arrêt intégrée pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2120 00
2120 00
168,14 EUR
EAN 4010337023210
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Alimentations en tension pour l'alimentation d'appareils KNX avec tension de bus.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
  • Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
  • Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
  • Bouton-poussoir de réinitialisation.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Protégé contre la marche à vide.
  • Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
  • Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.
  • Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Technical data

Tension nominale
AC:
AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 à 250 V

Tension de sortie
Ligne KNX:
28 CC à 31 V SELV
Sortie supplémentaire:
DC 30 V

Sortie de signalisation
Tension de commutation AC:
AC 12 à 230 V
Tension de commutation DC:
DC 2 à 30 V
Courant de commutation:
5 mA à 2 A

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Tension de réseau:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Courant de sortie:
160 mA

Courant de court-circuit:
max. 1 A

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 730 Kb

Charger


Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Base de données de produits

à partir de ETS4

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements