Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4170 01
4170 01
70,16 EUR
EAN 4010337094708
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 4170 03
4170 03
70,16 EUR
EAN 4010337094722
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 4170 27
4170 27
70,16 EUR
EAN 4010337094746
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 4170 28
4170 28
72,54 EUR
EAN 4010337094753
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 4170 26
4170 26
76,13 EUR
EAN 4010337094739
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 4170 005
4170 005
76,13 EUR
EAN 4010337094692
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 4170 015
4170 015
76,13 EUR
EAN 4010337094715
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 4170 600
4170 600
90,81 EUR
EAN 4010337094760
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 1170 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
En attente:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Intensité lumineuse:
0,2 cd

Profondeur de montage:
29 mm

Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise de courant 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 4170 ..
4489 ..

PDF, 459 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements