Profil 55 pour montage vertical et horizontal
5x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 1364 27
1364 27
177,02 EUR
EAN 4010337364276
UV 1
SP 17
aluminium
Réf. 1364 26
1364 26
147,51 EUR
EAN 4010337364269
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
  • L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
  • Montage simplifié par clipsage des modules.

Indications

  • Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.

Dimensions en mm

1x: 87 86 53
2x: 158 86 53
3x: 230 86 53
5x: 372 86 53
quintuple 600 mm: 587 86 53
8x: 587 86 53

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.