Cadre de finition Gira Standard 55avec zone d'inscription
blanc crème brillant

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
1x
Réf. 1091 01
1091 01
7,38 EUR
EAN 4010337091011
UV 10
SP 01
2x horizontal
Réf. 1092 01
1092 01
13,69 EUR
EAN 4010337092018
UV 10
SP 01
double vertical
Réf. 1102 01
1102 01
13,69 EUR
EAN 4010337102014
UV 10
SP 01
3x horizontal
Réf. 1093 01
1093 01
21,55 EUR
EAN 4010337093015
UV 1/5
SP 01
3x vertical
Réf. 1103 01
1103 01
21,55 EUR
EAN 4010337103011
UV 1/5
SP 01
4x horizontal
Réf. 1094 01
1094 01
31,41 EUR
EAN 4010337094012
UV 1/5
SP 01
4x vertical
Réf. 1114 01
1114 01
31,41 EUR
EAN 4010337008903
UV 1/5
SP 01
quintuple horizontal
Réf. 1095 01
1095 01
47,22 EUR
EAN 4010337095019
UV 1
SP 01
quintuple vertical
Réf. 1115 01
1115 01
47,22 EUR
EAN 4010337115014
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
  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  • Etanche au brouillard de pulvérisation.
  • Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
  • Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

  • Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira Standard 55 - Richesse fonctionnelle dans l'installation de base
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira Standard 55
Informations sur les produits

Réf.

PDF, 105 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements