Boîtier d’encastrement à fleur System 106
5x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
5x
Réf. 5525 00
5525 00
339,97 EUR
EAN 4010337102243
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient pour une utilisation avec une plaque frontale fournie par le client (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.).

Dimensions en mm

Boîtier d'encastrement 1x: 168 168 38
Boîtier d'encastrement 2x: 168 274 38
Boîtier d'encastrement 3x: 168 381 38
Boîtier d'encastrement 4x: 168 487 38
Boîtier d'encastrement 2 x 2x: 274 274 38
Boîtier d'encastrement 5x: 168 594 38

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers la vidéo de montage
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Boîtier à encastrer System 106, à fleur
Modes d'emploi

Instructions de montage

Réf. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.985 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements