Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4457 01
4457 01
11,77 EUR
EAN 4010337093244
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4457 03
4457 03
11,77 EUR
EAN 4010337093268
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4457 27
4457 27
11,77 EUR
EAN 4010337093329
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4457 28
4457 28
13,12 EUR
EAN 4010337093336
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4457 26
4457 26
18,00 EUR
EAN 4010337093312
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4457 005
4457 005
18,00 EUR
EAN 4010337093237
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4457 015
4457 015
18,00 EUR
EAN 4010337093251
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable (laqué)
Réf. 4457 600
4457 600
26,75 EUR
EAN 4010337093343
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 0457 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.