Actionneur variateur radio eNet 1x Mini
20 – 250 W/VA

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5420 00
5420 00
147,64 EUR
EAN 4010337774143
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet permet de commuter et de faire varier différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Procédé de variation.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répétiteur.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance dissipée:
max. 1,5 W

En attente:
max. 0,5 W

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Halogène HT:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 70 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 70 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Dimensions:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 542000

RFA, 480 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 542000

IFC, 58 Kb

Charger


Actionneur variateur radio simple Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5420 00

PDF, 350 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements