Module d'extension pour haut-parleur encastré

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1259 00
1259 00
113,19 EUR
EAN 4010337259008
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Possibilité de raccordement de jusqu'à douze boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
  • Des boutons-poussoirs de sonnettes supplémentaires peuvent être raccordés à l'aide de modules d'extension supplémentaires.
  • Il est possible de raccorder jusqu’à onze modules d'extension à un haut-parleur encastré.
  • Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches.
  • Taille réduite.
  • Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect.
  • Fixation des modules d'extension par vissage ou collage.

Technical data

Raccordements
bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette:
12 x borne vissée
Masse commune des B-P de sonnette:
1 x borne vissée
Câble de liaison:
2 x connecteur

Indice de protection:
IP44

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Dimensions
y compris languette de fixation:
l 67 x H 66,4 x P 27 mm
sans languette de fixation:
l 67 x H 56 x P 27 mm

Indications

  • Module d'extension du haut-parleur encastré lorsqu'il est nécessaire de raccorder plus de huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
  • Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement apparent).
  • Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée ou lorsqu'elle est installée.

Etendue de la livraison

  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 125900

RFA, 456 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 125900

IFC, 15 Kb

Charger


Module d'extension pour haut-parleur encastré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1259 00

PDF, 141 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements