Appareil de commande vidéo

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1288 00
1288 00
EUR
EAN 4010337288008
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Appareil de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
  • Alimentation du bus 2 fils protégée contre l’inversion de polarité et résistant aux courts-circuits en cas d’utilisation de composants vidéo tels qu’une caméra couleur ou un écran couleur TFT.
  • Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées par l'appareil de commande vidéo.
  • Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles Système de communication de porte - Caméra), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être exploitées avec chacune leur propre alimentation pour communication de porte.
  • Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du raccordement au bus.
  • Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
  • Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
  • Sortie 12 V CA pour l’alimentation en tension d’un ouvre-porte courant.
  • Sortie de relais pour la commutation d’un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension.
  • Temps de commutation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Technical data

Tension nominale
primaire:
230 V CA, 50 Hz
secondaire:
SELV 26 V CC ± 2 V

Courant nominal secondaire
Charge permanente:
700 mA charge permanente
Charge de pointe:
charge de pointe de 1,15 A (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
Mise hors service pour surcharge à partir de 900 mA

section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²

Sortie ouvre-porte:
12 V CA, max. 1,1 A / durée d’enclenchement 25 %

Sortie de relais:
250 V CA, 2 A

Longueur de ligne de la caméraà l'écran TFT le plus éloigné
Sans amplificateur vidéo:
max. 150 m
Avec amplificateur vidéo:
300 m max.

Longueur totale de ligne en fonctionnement audio pur:
max. 700 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • L’appareil de commande vidéo est conçu pour un montage dans la distribution secondaire et non pour des distributeurs apparents courants.
  • Si la topologie du câblage vidéo est réalisée sous la forme d'une ligne de dérivation, on a besoin en plus du répartiteur vidéo.
  • L’appareil de commande vidéo permet la réalisation d’installations de communication de porte pouvant inclure jusqu’à 70 participants audio (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d’extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d’appartement apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM): 8

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Appareil de commande vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1288 00

PDF, 1.208 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements