Ancien - Élément d'éclairage LED 230 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
jaune, 0,95 mA
Réf. 0497 07
0497 07
EUR
EAN 4010337497073
UV 10/50
SP 01
bleu, 0,8 mA
Réf. 0497 08
0497 08
EUR
EAN 4010337497080
UV 10/50
SP 01
Rouge, 0,95 mA
Réf. 0497 10
0497 10
EUR
EAN 4010337497103
UV 10/50
SP 01
blanc, 0,7 mA
Réf. 0497 18
0497 18
EUR
EAN 4010337881803
UV 10/50
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’à 12/2026.

Accessoires optionnels

Modules interrupteurs à tirette et boutons-poussoirs à tirette

int.tirette disj.2p BP tirette contact av. contact signal.

Montage apparent

int.tirette IntInv

Caractéristiques

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil Modules encastrés, accessoires Éléments d'éclairage Ancien - Élément d'éclairage LED 230 V~