Boîtier d'équipotentialité 2x
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0405 01
0405 01
40,45 EUR
EAN 4010337405016
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0405 03
0405 03
40,45 EUR
EAN 4010337405030
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0405 27
0405 27
40,45 EUR
EAN 4010337405276
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0405 28
0405 28
43,13 EUR
EAN 4010337405283
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0405 26
0405 26
47,33 EUR
EAN 4010337405269
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0405 005
0405 005
47,33 EUR
EAN 4010337037316
UV 1/5
SP 11
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
  • Pour le raccordement d'appareils médicaux. DIN 42 801.

Technical data

Profondeur de montage:
31 mm

section de raccordement:
de 6 à 10 mm²

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.