Relais de coupure 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 0382 00
0382 00
85,29 EUR
EAN 4010337382003
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
  • Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
  • Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz

Courant de commutation:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d’enclenchement 100 %

Raccordements
Alimentation:
2 x borne à vis
Central:
2 x borne à vis
Entraînement 1, 2:
2 bornes vissées chacun
Poste secondaire 1, 2:
1 borne vissée chacun

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Profondeur de montage:
21,5 mm

Indications

  • Le relais de coupure encastré se monte dans un boîtier (L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.)

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Product database for Powernet articles
Product database

Version 1.0 (09/2001).

Réf.

VD1, 205 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements