Interface de données USB pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2014 00
2014 00
224,18 EUR
EAN 4010337072928
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Couplage du PC à des installations KNX.
  • Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX.
  • Compatible avec les produits Data-Secure KNX.
  • Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5).
  • Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus).

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Prise USB:
Type B, version 2.0

Protocole de transfert:
USB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0)

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9.
  • Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interface de données USB, Module interface de données USB
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2014 00
2024 00

PDF, 239 Kb

Charger


Interface de données USB, Module interface de données USB
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.

Réf. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Charger


Interface de données USB, Module interface de données USB
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7

Réf. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements